20:04:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 17,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 10,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 620 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 17,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 12,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.14 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 39.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 57.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 54.06 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 56.32 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 42.94 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 41.31 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.9 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Version code | >V | Not marked on bearing |
Ejecución interna modificada | C | Generación C |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas